多相

多相流量计

在充满挑战的领域实现灵活准确的流量测量

Multiphase Overview Image

多相计量原则

如今,运营商希望采用高灵活度、可扩展且准确的多相流量计,一方面满足油田现场要求,同时还能在充满挑战的油田区域实现价值。随着信号处理技术、现场电子技术以及模块化方法的发展,多相流量计应运而生,能提供更好的流量保障和生产优化,满足油田和成本要求。

读取更多...
单击以继续读取 多相计量原则

工作原理

井口监控

井口处直接连续的多相流监测可以确保更好的测量精度,不再需要使用专用的试井管线及试井分离器。

测量原理

多项和湿气仪表融合了电阻抗测量以及速度测量技术。 因应用及测量需求的不同,该系统可以使用文丘里测量、伽马密度系统、沙尘监控系统、盐度测量以及湿气操作模式进行拓展。

关键油井信息

使用多项仪表监控油井的运营商可以获得实时连续的油井流量信息。  这使得水或气体的大量混入可以在早期检测出来,从而提高对油井的控制。  运营商需要了解出油井中的单相流量以辅助油藏管理、现场开发、运营控制、流量保障以及产能分配。

实时数据

出现瞬间流量时,操作员可以基于油井的生产能力实时决策并确定各相物质的产出量,同时对水和气体大量混入等关键事件进行监控。

消除对试井分离器的需求

根据解决方案、原理、地理位置、应用及用途的复杂程度,不同分离器的成本差异相当之大。 多相仪表与传统解决方案相比,在许多情况中都能大大节约 CAPEX 和 OPEX。 使用多相仪表后,通常不再需要试井分离器、试井阀组以及试井管线。  各油井可以得到连续监控,不再需要通过试井管线或移动式试井分离器重新定向出油。  

应用

北美页岩工业中回流作业以及初期、中期和后期生产的准确计量。通过 Roxar 2600 多相流量计代替油井分离器,运营商将获得准确的油井分配计量数据,缩小井场占地空间,降低管线成本。

使用安装在运输车或固定试井装置上的 Roxar 2600 多相仪表进行移动井测试很常见。该多相仪表采用 Fieldwatch 软件,可对计量数据进行后处理,以便在缺乏完整 PVT 数据时也可进行井测试。帮助试井企业优化工作流,节省成本和时间。

为了评估最佳生产策略,监测水产量或 GOR 趋势,Roxar MPFM 提供油气井直接连续的数据,优化了生产优化和流量保障策略。

对离岸和平常无人管理的井口平台进行直接持续的井监测至关重要,而且空间和电力资源有限。Roxar 2600 MPFM 适合在这种情况下使用。Roxar 2600 MPFM 可完全远程操作,无活动部件,功耗低,尺寸紧凑,是经现场验证可用于井口平台的多相计量解决方案。

每口陆上低产井均可配备一台多相流量计。MPFM 2600 模块化设计实现简单、高效的井监测设置。一井一表策略可节省管线、阀组、测试分离器成本,为监测器生产提供实时的井计量数据。Roxar 2600 MPFM 拥有易于设置的向导和远程连接功能,可缩短操作员在现场的时间。

请启用 JavaScript 以使用此网站。