将矿浆配送至水力旋流器进料机的流量测量
在金矿开采过程中避免将粗物料运回工厂,并实现可靠且可重复的流量测量
矿物加工涉及通过筛选或分级来对颗粒大小进行选型或分离。水力旋流器是一种分级设备,用于在浆料中根据颗粒大小和密度来分离粗颗粒和细颗粒。流向水力旋流器的浆液混合物变化不定,由于其固体含量高,大多数流量技术都很难处理。
罗斯蒙特 8782 变送器和 MS 传感器采用我们的新型先进信号处理技术,能够在不降低响应性的前提下稳定嘈杂的过程流信号。先进的信号处理和实时诊断功能可提供测量准确度,并自动控制回路。这样可以提高产品质量,降低原材料成本,并尽可能减少浪费和返工。