造纸厂中二氧化氯漂白的 pH 值测量
准确测量制浆造纸行业的 pH 值
在造纸厂的二氧化氯塔测量 pH 值是为了控制漂白反应条件,在提取阶段测量是为了控制烧碱的添加。在二氧化氯漂白和提取阶段,必须准确测量 pH 值,但它们是纸浆厂中极具挑战性的应用。工艺物料流的高纸浆浓度和强腐蚀性的漂白化学品,会使大多数通用传感器的性能下降,这类传感器可能需要经常清洗,而且无法承受严苛的氧化环境。Rosemount™ RBI pH 值传感器是造纸厂漂白过程的理想选择。其参比液接界后面的多个隔离旁通管用作安全栅,可避免内部参比液接触苛刻的化学品,而参比液接界的大表面积可防止堵塞并保持传递稳定 pH 值信号所需的电解液流量。
Rosemount 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种四线制供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析:包括 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、接触式和环形电导率传感器、浊度传感器和溶解氧、氯和臭氧传感器。
罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。该变送器采用模块化设计,可现场更换信号输入板,便于更改组态。