废水进水流的理想 pH 值必须保持在 6 到 9 之间。pH 值超出此范围时,将会危害曝气池下游中分解有机介质的微生物。此外,当 pH 值低于 6.5 时还会侵损混凝土。工厂有时也需监测 ORP 以分析废水进水中生物负荷的变化。Rosemount 396P™ pH/ORP 传感器作为此类应用的理想之选,其 pH 玻璃电极设计了护罩包裹,可以防止废水进水中的固体聚敷于 pH 玻璃电极,堵塞参比端。
带集成电缆的 Rosemount 396P pH/ORP 传感器经过专门设计,提高了其在含有大量固体悬浮物的恶劣、污浊和磨蚀性应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。该 pH/ORP 传感器具有可防止表面物质积聚的 TUpH 大面积参比液接界,以及耐用的聚丙烯主体结构,抗化学腐蚀性优秀。
Rosemount 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种四线制供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析:包括 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、接触式和环形电导率传感器、浊度传感器和溶解氧、氯和臭氧传感器。
Rosemount 1066 单通道变送器支持连续测量一个液体参数(可匹配 pH 传感器、电导率传感器、余氯传感器、溶解氧传感器或臭氧传感器)。操作菜单方便易用,布线连接简单。大屏显示为实时测量和显示参数提供了出色的可视化表现。大屏显示为实时测量和显示参数提供了出色的可视化表现。
Rosemount 5081 防爆变送器是一款单通道回路供电设备,可接收各种液体分析传感器的输入,包括:pH/ORP 传感器、电导率传感器(接触式和环形)和电流传感器(溶解氧、氯和臭氧)。变送器具有坚固耐用、防风雨、耐腐蚀的外壳,可承受恶劣的环境。
罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。该变送器采用模块化设计,可现场更换信号输入板,便于更改组态。