玉米加工过程的 pH 测量
更好地控制产品质量,最大限度地提高产量
玉米湿磨是最常见的玉米加工方法之一。在整个湿磨和淀粉转化过程中需要测量 pH 值,以控制产品质量,提高产量并减少用水量。用于清洗和洗涤的大部分水通常都需要调节 pH 值,以防止各个步骤的标称酸性 pH 值发生改变。在整个过程中测量 pH 值可能非常困难,因为玉米溶液往往会堵塞传感器参比液体接界,并且高浓度的非导电糖和淀粉还会在参比液体接界中扩散,腐蚀传感器。罗斯蒙特™ 396P pH/ORP 传感器是玉米湿磨应用的可靠解决方案。pH 传感器大面积螺旋参比液体接界设计既能防止覆盖和堵塞,又能为参比电极提供充分保护,防止其被糖和淀粉腐蚀。
Rosemount 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种四线制供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析:包括 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、接触式和环形电导率传感器、浊度传感器和溶解氧、氯和臭氧传感器。
罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。该变送器采用模块化设计,可现场更换信号输入板,便于更改组态。