无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-389 General Purpose pH ORP Sensor

罗斯蒙特™ 389 通用 pH/ORP 传感器

产品描述

带集成电缆的 Rosemount 389 pH/ORP 传感器使用模塑 Tefzel™ 主体和 Viton™ O 形圈,使之极难损坏,抗化学腐蚀性高。可封装消除了其他 pH/ORP 传感器常见的泄漏或高湿度问题。设计时切实考虑到用户便利性,构造简单,无需补充电解液(KCl)或需要其他维护工作量大的故障排查程序。

温度范围
32 - 182 °F (0 - 85 °C)
最大工作压力
150°F (65°C) 时 100psig (790kPa)
结构材料
pH 传感器主体:Tefzel™
pH 电极:玻璃
ORP 电极:铂
参比电极:陶瓷
O 型圈:Viton™
过程连接件
前向和后向:1 in (MNPT)

特点

  • 三重液接参比电极延长了 pH/ORP 传感器的使用寿命,并可抵御氨、氯、氰化物和硫化物等毒离子的毒化
  • 使用防裂玻璃,可增强性能并延长使用寿命
  • 高 pH 应用可选择玻璃电极选项
  • 耐用的 Tefzel 主体和 Viton O 形环可提供强大的抗化学腐蚀能力
  • 模制传感器主体带有 1” MNPT 前向和后向过程连接件,适合插入、浸没和流通应用
  • 不同长度的集成电缆连接件
  • 可使用 SMART 方法进行 pH 测量

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共11条)
: