研磨和存储应用中的液位测量
利用非接触式雷达液位技术维护大颗粒、小颗粒和粉末材料的准确库存
在研磨过程中,材料会经历铣削过程,其中固体颗粒化成细粉。随后将原料存储在料仓或仓库中。在存储设施内部,材料大量堆积,而且往往摆放形状不规则,使得用户难以评估真正的库存水平。
非接触式雷达技术可帮助用户维护准确的库存。利用罗斯蒙特 5408,用户可以可靠地监测涉及大颗粒材料的应用。对于涉及小颗粒和粉末材料的应用,罗斯蒙特 3408 是理想选择。最后,罗斯蒙特 2500 开关可通过高液位和低液位报警功能帮助用户防止停机。