种子油处理用漂白物质储存的物位测量
准确、连续地测量用于种子油吸收清洁的漂白物质的量。
在种子油生产过程中,漂白步骤可以去除色素、氧化产物和微量污染物。最常用的材料是漂白土,有些油也会使用其他成分,如活性炭、硅藻土、trisyl 二氧化硅(小玻璃珠)或稻壳。漂白物质与油混合成浆状,进行吸收清洁过程。新鲜的漂白土等物质为细粉状,往往灰尘较大。精确的测量使油处理有充分的漂白物质供给,防止过程中断。
Rosemount 5300 液位变送器适用于具有挑战性的液体、浆体和固体测量,在液位和界面应用中提供出色的可靠性和安全性。Rosemount 5300 具有安装简便、无需标定等多种优势,且不受过程条件的影响。该雷达变送器通过了 SIL 2 认证,是您安全应用的首要选择。其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于重要部分 — 您的工厂。