建筑供暖(区域供暖)中的蒸汽流量测量

提高可靠性,实现易于改造的零停机解决方案
建筑供暖中的蒸汽流量测量

简化蒸汽测量流程,实现快速改造和降低维护需求

为提供充足的饱和蒸汽,蒸汽供应商需要流量计,以便轻松测量蒸汽并补偿密度变化,而无需停机进行验证或更换零件。罗斯蒙特™ 8800 MultiVariable™ (MV) 涡街流量计带有一体式温度传感器,可(根据密度变化)补偿质量流量,而无需每年校准,从而降低了维护成本。使用能够测量补偿质量流量且易于安装的直连式测量设备后,您不必安装多个设备或在狭小的空间中运行脉冲管线,这样可节省很多人工成本。温度和流量传感器与生产过程相隔离,维修和更换时无需中断线路。此外,使用时间计来确认计费时间,确保计费准确性。

读取更多...
单击以继续读取 简化蒸汽测量流程,实现快速改造和降低维护需求
请启用 JavaScript 以使用此网站。