实现奶酪生产的质量平衡
转厂是发现潜在浪费或配方质量问题的理想测量点
奶油是乳制品工厂的宝贵资产,需经过多道工序才能最终制成成熟的奶酪。工厂在接收和储存原料乳后,需要通过巴氏杀菌法对其进行处理,再将处理后的原料乳送入标准化加工流程和过滤区。在标准化加工过程中,工厂将向其中添加脂肪或低脂奶油等成分,然后杀菌。在凝固过程中,会向其中添加凝乳酶和发酵微生物。通过跟踪原料乳在这些工序中的质量,工厂能够快速识别产生低效和损耗的位置。Micro Motion H 系列流量计和 1600 变送器(通过以太网供电)现已成功应用于卫生领域,能够测量并确保整个工厂的质量平衡。该解决方案可输出质量流量、密度和温度,并通过 EtherNet/IP 无缝集成到 PLC 中。点击了解为什么质量平衡测定是大幅提高奶酪生产效率的理想方案。
1600 变送器设计紧凑轻巧,可轻松集成本地以太网连接和以太网供电。一套强大的软件解决方案,即便在更具挑战性的应用中也能安心测量,掌握宝贵的过程信息。数据历史库功能可在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。
H 系列流量计具有结构紧凑、自排空和可清洁的设计特点,能提供准确、低频且无需人工介入的测量,是卫生过程控制应用的理想选择。在存在夹带气体等极端过程条件下,H 系列流量计也能提供可靠的性能。