无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-H-Coriolis

高准 H 系列卫生型科里奥利流量和密度仪表

产品描述

H 系列流量计设计紧凑,可排空,可清洁,能提供准确、低频且无需人工介入的测量,是卫生过程控制应用的理想选择。在极端条件下获得可靠的性能,包括夹气情况。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共32条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
液体精度/可重复性
高达流量的 ±0.05%(±0.25% 的可重复性)
气体精度/可重复性
高达流量的 ±0.35%(±0.25% 的可重复性)
密度精度/可重复性
高达 ±0.0005 g/cm3 (±0.0002 g/cm3 的可重复性)
管线尺寸
1/4" (DN6) - 4" (DN100)
压力范围
高达 100 barg (1450 psig)
温度范围
-100°C 至 204°C(-148°F 至 400°F)
电子
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线
量程比
20:1

特点

  • 紧凑型设计具有更高的灵敏度,减少了过程控制中的可变性
  • 在实现更佳密度测量的同时确保了产品的一致性和质量
  • 自排空设计和出色的温度稳定性实现快速的产品转换
  • 可选择高抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)等
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来出色的两相流量功能
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 在需要符合 3-A 和 EHEDG 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用

文档与图纸