IBC 桶或塑料罐的液位测量

利用雷达液位传感器准确控制存量,使运行平稳
IBC 桶或塑料罐上的 1208

简单液位测量应用的非接触式雷达传感器

塑料罐或 IBC 桶是一种用于储存水或化学添加剂的小型容器,也可用于运输一次性废物。使用 IBC 桶或塑料罐时可能会面临没有储罐连接管线和出现腐蚀性介质的问题。Rosemount 1208 液位和流量变送器采用非接触式雷达液位测量技术,其雷达波可轻松穿透塑料顶盖,传感器不与介质接触,因此也无需储罐连接管线。该雷达传感器外形紧凑,采用锐角 FMCW 80 GHz 波束,适合安装在空间有限的应用中。

读取更多...
单击以继续读取 简单液位测量应用的非接触式雷达传感器
请启用 JavaScript 以使用此网站。