为了保护和管理澳大利亚珍贵的沿海地下水区,当地水务局建立了独特的机制,直接向灌溉区供应河水,并持续改善和保护地下水源。泵站将从当地河流中抽取地表水供应给农民。为减少泵站的总体消耗,其中一家工厂实施了包括在直上干线安装变速驱动器 (VSD) 和夹式流量计的升级项目。操作员研究了利用可靠准确的测量仪表改造旧管道的方法。即使是那些大部分埋在地下且仅部分可接触的旧管道,也需要进行流量测量。
Flexim FLUXUS F532WD 系列非侵入式超声波流量计是计量及监测饮用水水管网络的理想设备。由于采用了外夹式技术,FLUXUS F532WD 系列支持在现有供水网络管道上安装流量测量点,既简单又节约成本。Flexim FLUXUS F532 WD 系列拥有非常可靠准确的超声波流量测量系统 — 甚至可以测量低至 0.01m/s 的流量。传感器用宽大的不锈钢带固定在管道上,同时外部还有坚固的不锈钢外壳作保护。传感器具有 IP68 防护等级,配备加强型传感器电缆。
Flexim FLUXUS F401 是在现场进行长期测量的理想流量计。这款重型流量计在安装时无需中断过程,在几分钟之内即可完成安装。安装后,可提供准确、高度可重复的测量值,且不受漂移的影响。由于这款流量计具有出色的低流量能力(低至 0.01 m/s),因此非常适合用作饮用水流量计,因为低流速在饮用水网络中非常常见。强大的信号输出和噪声抑制技术使得 FLUXUS F401 可以用于非常大的管道和具有挑战性的材质,例如老旧生锈的钢、制造粗糙的 GRP 甚至是钢筋混凝土管道。