无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS F401 重型便携式超声波水流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F401 是在现场进行长期测量的理想流量计。这款重型流量计在安装时无需中断过程,在几分钟之内即可完成安装。安装后,可提供准确、高度可重复的测量值,且不受漂移的影响。由于这款流量计具有出色的低流速能力 (低至 0.01 m/s),因此非常适合监测饮用水网络,这种网络里低流速很常见。强大的信号输出和噪声抑制技术使得 FLUXUS F401 可以用于非常大的管道和具有挑战性的材质,例如老旧生锈的钢、制造粗糙的 GRP 甚至是钢筋混凝土管道。

工作温度
变送器:-10 °C 至 50 °C
温度范围
管壁:-40 °C 至 100 °C
证书/认证
证书/认证:NEMA 6/IP67(变送器)
NEMA 6P/IP68(传感器)
输出
1 个电流输出,1 个开关量输出
通讯协议
RS232/USB(带适配器)
管道尺寸
40mm 至 3000 mm
范围
流速范围:0.01 至 25 m/s
精度
读数的 ±2.0% ±0.01 m/s
重复性
读数的 0.25% ±0.01 m/s
流体类型
按体积算气态或固态含量小于 6% 的水
Output
4-20mA passive
binary, pulse
Input
-
Communication Protocol
RS232
USB (with adapter)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 坚固耐用的设计
  • 长期现场测量的理想选择
  • 金属电缆护套
  • 永久性耦合垫
  • IP68 传感器

文档与图纸