宠物干粮生产中挤压、干燥和包衣过程的测量解决方案
在宠物干粮生产过程中确保产品品质和食品安全。
一批宠物食品出锅后,干粮和湿粮通常会采用不同的表面处理和包装方式。宠物干粮通常要经过挤出机,挤出机将混合物加工成面团,然后再将产品塑形成适当大小的块。成型后的小块会在传送带上经过一系列干燥机或烤箱处理。这些干燥机可以用蒸汽加热,但燃气装置也很常见。在宠物食品干燥机上加装精确的测量仪表以帮助精确测量天然气流量至关重要。接下来,宠物干粮会被喷上各种包衣,以增加产品的营养和风味。由于包衣成本相对较高,因此应在包衣系统内加装流量计和压力变送器,以确保添加量与所需相符。
高性能测量解决方案有助于提高产品品质,减少产品浪费,并确保宠物干粮表面处理过程中的食品安全。
罗斯蒙特 3051SFA 阿牛巴流量计配备已获专利的均速皮托管,可在广泛的流量范围内提供出色的测量精度,是一种优质解决方案。独特的 T 形传感器配备一体式热套管,能够通过单个管孔获得测量值,同时在管道中保持较小的尺寸以降低永久压力损失并节约能耗。这款流量计还内置流量计算功能,可进行完全补偿的质量流量测量,并提供包括 WirelessHART® 在内的多种通信协议。