利用模拟仿真技术逐步升级旧式储罐计量设备

更换淘汰的现场和控制室设备,同时保留现有的电缆和通讯协议
利用模拟仿真技术逐步升级旧式储罐计量设备

利用简单且经济高效的解决方案进行复杂的储罐计量升级

许多储罐计量系统仍然依赖于采用浮子或伺服技术的传统机械装置。这些装置提供的测量结果可能缺乏可靠性,并且容易发生故障,维护成本非常高。 然而,更换整套储罐计量系统往往既复杂又昂贵。此外,由于通讯兼容性问题,以前一直很难进行部分升级。

通过储罐计量模拟仿真技术,可以将旧式或出现故障的现场和控制室设备无缝更换为基于雷达技术的现代化可靠设备。罗斯蒙特储罐计量模拟仿真技术与市场上主要供应商的设备兼容,可重复利用现有的电缆和通讯协议。新设备会模拟来自旧设备的信号,这意味着系统的其他部分保持不变。升级可以逐步逐罐进行,从而降低维护成本,提高安全性和运营效率。

读取更多...
单击以继续读取 利用简单且经济高效的解决方案进行复杂的储罐计量升级
请启用 JavaScript 以使用此网站。