无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-2460 System Hub

Rosemount™ 2460 现场通讯单元

产品描述

Rosemount 2460 现场通讯单元可将来自现场设备的实时储罐计量数据传输到 Rosemount TankMaster 库存管理软件和/或主机/DCS 系统。有八个可组态端口,用于主机或现场设备通讯。Rosemount 2460 支持系统冗余和其他厂商设备的模拟。

储罐数量
最多 64 个(每个 Rosemount 5900S 二合一雷达液位计对应两个储罐)。
端孔
  • 调制解调器端口数:最多 8 个,用于组态现场通讯或主机通讯。
  • 其它端口:一个 USB 端口和三个以太网端口(一个用于 Modbus TCP 主机通讯,一个用于冗余,一个用于维修用途)。
通讯协议
  • TankMaster 或其它主机通讯:Modbus RTU(TRL2、RS485、RS232)和 Modbus TCP(以太网)。
  • 现场通讯:Modbus RTU(TRL2、RS485)和 GPU (Enraf BPM)。
贸易交接认证
OIML R85: 2008 和国家认证,例如 PTB、NMi 等等
仿真功能
可与传统储罐计量系统集成。
支持模拟其他厂商的通讯协议:例如Enraf、E+H、L&J Tankway、Varec Mark/Space、Whessoe、GPE、Sakura 和 Tokyo Keiso。
电源
• 24-48 VDC (-15%, +10%)。
• 100-250 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz (±2%)。
环境温度
-40 至 70 °C (-40 至 158 °F)。

特点

  • 确保快速数据更新率。
  • 最多用于 64 个储罐。
  • 可扩展选件能够满足所有系统尺寸需求,为您带来优势。
  • 拥有灵活并且可组态的多端口连接方式。
  • 可导入其他厂商仪表的数据,进行储罐计量模拟操作。

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: