地下矿井溜矿道的物位测量
在金属矿石加工过程中准确测量地下岩石进料的矿石物位
溜矿道是在岩石上凿出的一个大型料仓,底部有一个钢架(格栅),可控制矿石的进给,将矿石送入矿车以便运输至顶部。溜矿道的墙面凹凸不平,且到进给框架的总距离可能约为 225 ft (68 m)。该应用面临诸多挑战,其中包括如何在物位降至进料框架附近区域时进行测量,而这非常重要。物位不得低于框架上方的最低高度,以便起到缓冲落石的作用,防止损坏框架。此外,矿石会有不同的品级和尺寸,并且灰尘较多,这也使得物位测量颇为棘手。