加压液化气的安全存储测量解决方案
用于液化气的罗斯蒙特储罐计量系统拥有更高的可靠性、安全性和效率
在设计用于加压应用的储罐液位计时,必须考虑特殊因素。首先,此装置必须能承受压力,并符合压力容器的相关安全标准。其次,此液位计必须能够有效克服储罐内高压蒸汽造成的挑战。最后,应具备在运行期间验证性能的方法。由于储罐在使用期间不允许打开,而且两次维护间隔期间会运行多年,因此您需要一个值得信赖的解决方案。
用于加压气体操作的罗斯蒙特储罐计量系统经 IEC 61508 认证达到了 SIL 2 和 SIL 3 等级。此系统采用内置球阀和集成压力变送器。因预装了验证针,在储罐运行期间,只需几分钟内就能远程完成验证测试和测量验证。