海水的液位测量
免维护仪表可准确测量液位并控制泵,实现全自动海水抽取。
海水用泵抽取并送入无闸港池此应用可能离水厂有一定距离,因此必须使用液位测量仪器,控制水的抽取,避免港池溢流。海水最终送入水厂,进入沉淀或曝气流程。
Rosemount 3490 系列可为 4-20 mA 或 HART 兼容变送器(如 Rosemount 1208 液位和流量变送器)提供全面的控制功能。该系列包括两种型号,可根据具体应用需求提供不同级别的控制功能。Rosemount 3490 控制器可通过直观的液位和流量测量向导进行简单编程,从而控制泵、累加流量、记录数据和计算差值。该控制器便于数据读取,配有彩色 LCD 显示屏,可提供简单、直观且以用户为中心的界面。