海水淡化技术大的 pH 值和 ORP 测量

给排水液体分析
应用于海水淡化工艺的 pH 值和 ORP 测量

延长 pH/ORP 传感器寿命

海水淡化是通过将海水和咸淡水中的溶解矿物盐去除,从而实现海水和咸淡水转化成淡水的过程。目前,大多数主流市场都采用反渗透(RO)膜分离技术来取代高能耗的蒸发/蒸馏工艺,前者可以分离出原水中多达 99% 的溶解固体。大多数反渗透膜都是由聚酰胺制成,pH 值在 2 到 10 之间 。然而,在海水上游注入的生物灭杀剂中的余氯可能会损坏 pH 传感器。因此在反渗透膜步骤之前,我们会加入亚硫酸钠来去除游离氯。残留余氯(RFC)是一种氧化剂,其氧化还原电位(ORP)约为 500-700 mV。可通过亚硫酸钠泵控制 RFC 的消除,直至 ORP 值达到 50-350 mV。另外, pH 值也同时监测。Rosemount 389 pH/ORP 传感器采用三重参比液接,可延缓海水中氯离子对参比电极的毒害,延长 pH 传感器的使用寿命。

读取更多...
单击以继续读取 延长 pH/ORP 传感器寿命

使用 Rosemount pH/ORP 传感器和变送器应用于海水淡化中的 pH/ORP 测量

哪种 pH 值传感器适用于您的应用?

pH 值传感器中的参比电极可提供稳定的电压电位,不受过程影响。参比电极会随着时间的推移而退化,最终需要更换。Rosemount 389 pH/ORP 传感器有三层参比液接,可延缓海水中氯离子对参比电极的毒害 ,Rosemount RBI pH 传感器则有五层参比液接,延缓退化能力更强。

某一特定过程可以选择多种类型的 pH 值传感器。有的 pH 值传感器是一次性使用的,有的通过填充电解液可以重复使用。Rosemount 3500P pH/ORP 传感器只有两个参比液接,但其参比液接和参比电极可以重新填充。

此视频介绍了可更换或可重复使用传感器的维护流程。



 

读取更多...
单击以继续读取 哪种 pH 值传感器适用于您的应用?
海水淡化传感器

采用蒸馏法脱盐技术的海水淡化

老式海水淡化厂仍然使用蒸馏法脱盐工艺。海水经粗过滤去除固体,然后在处理池中与酸结合。处理后的海水在蒸发器中加热,产生的蒸汽被冷凝器收集并冷凝为淡水。Rosemount 389 pH 传感器采用三重参比液接,可监控整个过程中的 pH 值,以减少热表面结垢。

读取更多...
单击以继续读取 采用蒸馏法脱盐技术的海水淡化
海水淡化技术大的 pH 值和 ORP 测量

ORP 测量

Rosemount 389 ORP 传感器配有一个铂金环,可以在溶液中交换电子。随着时间的推移,铂金环上会形成毫伏电位,这就是溶液的 ORP。进一步了解 ORP 测量的基础原理

游离氯、臭氧和氧气等氧化剂会产生正的 ORP 值,部分有机化合物及其他还原剂则产生负值。

pH 传感器的传感元件是 pH 玻璃电极,ORP 传感器的传感元件是铂金环。其余元件两种传感器相同,包括参比电极。

读取更多...
单击以继续读取 ORP 测量
ORP 测量
请启用 JavaScript 以使用此网站。