某些类型的威士忌混合后风味更佳。在混合和稀释过程中,必须对储罐内的液体进行监测,以确保产品品质。所采用的解决方案必须既能确保精确混合,又能在尽量减少产品浪费的同时,缩短周期时间,同时还需要满足原位清洁(CIP)或原位蒸汽(SIP)等卫生要求。
设计用于卫生应用
可替代 Rosemount 5408 的卫生型产品,适用于无搅拌刀片、障碍物的基本应用
符合 3-A®、FDA、EC 1935/2004、EHEDG 等标准。
可承受 CIP 和 SIP 清洁过程
持续液位监测
IO-Link 通讯协议
用于溢罐检测和/或空罐检测的点液位测量
表面抛光,可用于卫生应用
可安装排水管,用于储罐检测
Rosemount™ 5408 非接触式雷达物/液位变送器采用增强技术和以人为本的设计对液体和固体材质进行准确可靠的测量。Rosemount 5408 利用两线制调频连续波(FMCW)技术部署连续回波,可充分增强雷达信号强度,实现更加稳固可靠的测量。Rosemount 5408 易于使用,可通过直观的软件界面来指导操作人员进行安装、调试、验证测试和维护。强大的机载诊断套件可主动监测变送器的健康状况,并在出现问题时发出警报。Rosemount 5408:SIS 通过了 IEC 61508 安全认证,适用于 SIL 2 应用,可降低风险成本、提高效率并保护人员和环境。
Rosemount 1408H 液位变送器提供精确的连续液位测量。其所用雷达经过专门设计,符合食品饮料行业的卫生要求。它通过了卫生认证(3-A®、FDA、EC 1935/2004、EHEDG 等),配有紧凑的抛光不锈钢外壳,支持 CIP 和 SIP 清洁,从而能更大限度降低污染风险并确保产品安全。
Rosemount 2120 液位开关安装简单,拥有可靠的液位检测与控制功能。已通过第三方 IEC61508(SIL2)安全和卫生认证,拥有多种输出选项,应用广泛。这款液位开关没有活动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。可调节的开关延迟功能能够有效防止在紊流应用中发送开关失误的情况。通过可视化的心跳式 LED 为用户展示设备的运行和健康状态,并通过磁力测试点提供便捷功能测试,让用户了解过程中正在发生的情况。