无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1408H Level Transmitter Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408H 非接触式雷达液位变送器

产品描述

Rosemount 1408H 液位变送器提供精确的连续液位测量。其所用雷达经过专门设计,符合食品饮料行业的卫生要求。它通过了卫生认证(3-A®、FDA、EC 1935/2004、EHEDG 等),配有紧凑的抛光不锈钢外壳,支持 CIP 和 SIP 清洁,从而能更大限度降低污染风险并确保产品安全。

通讯协议
4-20 mA(2 线制)HART® 或 4-20 mA(3 线制),开关 (PnP/NpN),以及 IO-link(可启用以太网/IP、Profinet、Modbus TCP/IP、OPC UA 等)
互操作性
电缆、IO-Link 附件等产品的完整列表请参阅产品说明书。
过程连接件
三夹式、DIN 11851、Varivent® 等请参阅产品说明书了解选项的完整列表。
精度
± 0.08 in. (± 2 mm)
测量范围
32.8 ft. (10 m)
工作温度
-40 至 150°C(-40 至 302°F)
工作压力
116 psi (8 bar)
过程接液材质
316L/1.4435 SST、EPDM、PTFE(食品级)
证书/认证
3-A®、FDA、EC 1935/2004、EHEDG 等请参阅产品说明书了解认证的完整列表。

特点

  • 外形紧凑,可安装在空间狭小的应用中,例如小型储罐和小型容器
  • G1" 过程连接件与全套卫生过程连接件适配器兼容
  • M12 电连接器便于安装和启动
  • 2 线制 4-20 mA/HART® 或 3 线制 4-20 mA 和 IO-link 可以轻松集成到现有系统或新系统中
  • 可组态开关输出,用于指示异常液位状况
  • 可靠的液位值 ,无死区 ,可达到罐顶 - 小型储罐
  • 传感器经专门设计 ,可承受储罐清洁过程( CIP 和 SIP )以及外部冲洗(IP69K 级)
  • 不锈钢外壳 ,缝隙极少 ,采用滴落密封设计 ,对冷凝和积存不敏感
  • 80 GHz 和 FMCW 技术可提供更聚焦的波束角度,以避免和优化内部障碍物的处理
  • 快速扫频技术提供连续表面跟踪功能 ,测量可靠性和精度更高 ,尤其是在快速灌装应用中
  • 免维护解决方案不受密度 、粘度 、温度 、压力和 pH 值等过程条件的影响
  • 独特的 CIP 算法,自动检测清洁程序

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共41条)
: