IMO C 型单壳液氨储罐的物位测量

利用现代雷达技术进行船用物位测量,提高安全性和效率
IMO C 型单壳液氨储罐的物位测量

解决客户的船用物位测量难点的解决方案

氨作为海运行业脱碳进程中的替代燃料,引起了广泛关注。因为它在燃烧时不会排放二氧化碳。

氨应用同样面临挑战,即有剧毒、易燃且腐蚀性强。一旦发生事故和泄漏,这种化合物就会对人类和环境造成危害,因此需要严格的安全标准并全面保持警惕。氨在 -33°C 和大气压下以液态形式存在。在 20°C 下,7.5bar 的压力足以让这种化合物保持液态。

使用雷达测量物位测量非常适合像氨这样的化合物,因为可在不接触内容物的情况下进行维护。但是,氨是一种很难可靠测量的化合物,因为它倾向于在液态和气态之间变化。如果压力较高,就要用到导波雷达。实施准确可靠的液位测量对于确保过程安全性至关重要。

读取更多...
单击以继续读取 解决客户的船用物位测量难点的解决方案
请启用 JavaScript 以使用此网站。