改善氢电解槽控制的去离子水测量
可靠地测量电解槽的进水量,确保使用寿命并提高能源输出
聚合物电解质膜 (PEM) 电解槽对去离子水有稳定的需求量,目的是为了尽可能提高能源输出。需要关键测量点,以确保充足的进水量。此外,水量不足或过流也可能造成安全问题或电解槽运行不当。罗斯蒙特™ 8800 涡街流量计提供了一种可靠的方法来测量这些流量。密封设计既没有垫圈,也没有泄漏点,可降低污染风险。流量计采用冗余配置,在同一台设备内配有过程仪表,提供了通过安全认证、简便易用的解决方案。这样可以减少安装时间,因为您只需要用螺栓固定法兰并将接线连接到两线制设备,即可进行调试。为了减少长期的维护工作,非接液传感器与过程相互隔离,因此如果需要进行维护,可以在电解槽运行的同时完成。