压力管道监测
测量水电站压力管道的流量,以监测渗漏和爆管情况
在德国某大城市的市政公共设施中水电站群发挥着关键作用,可提供黑启动能力和储能,这对平衡可再生能源供应而言至关重要。为保护山谷免受因压力管道损坏而造成的潜在洪水风险,我们需要一种现代化的流量测量解决方案。更重要的是,我们要避免运营中断并确保管道的完整性。
FLUXUS SIL F ADM8X27 是通过 SIL 等级、功能安全认证的非侵入式超声波流量计。在线测量设备的接液部件不受失效模式影响与诊断分析 (FMEDA) 的约束,它们不包括在认证范围内,因此具有安全风险。FLUXUS 非侵入式流量计的 SIL 2 认证包括整个测量系统 - 测量变送器和传感器。该认证还包括针对极端温度的独特 WaveInjector 安装夹具,可以在 -190°C 至 +650°C 的液体温度下进行非侵入式流量测量。Flexim 还提供用于核工业的特殊抗辐射传感器。