无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS SIL F ADM8X27 Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F 非侵入式超声波流量计

产品描述

FLUXUS SIL F ADM8X27 是通过 SIL 等级、功能安全认证的非侵入式超声波流量计。在线测量设备的接液部件不受失效模式影响与诊断分析 (FMEDA) 的约束,它们不包括在认证范围内,因此具有安全风险。FLUXUS 非侵入式流量计的 SIL 2 认证包括整个测量系统 - 测量变送器和传感器。该认证还包括针对极端温度的独特 WaveInjector 安装夹具,可以在 -190°C 至 +650°C 的液体温度下进行非侵入式流量测量。Flexim 还提供用于核工业的特殊抗辐射传感器。

证书/认证
FLUXUS ADM8X27:I 类 1 分类,ATEX,IECEx 1 区认证,IP66,铝制或不锈钢外壳变体 — 适合海上平台使用
测量参数
体积流量、质量流量、流速
工作温度
变送器:-10 °C 至 +60 °C
证书/认证
高达 NEMA4X (IP68),提供抗辐射传感器
温度范围
管壁:-40°C 至 +200°C 或 -190°C 至 +650°C,与 WaveInjector 安装夹具一起使用
范围
流速范围:0.01 至 25 m/s
管道尺寸
1/4 英寸至 500 英寸
测量不确定度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±1.6% ±0.01m/s
扩展校准(可选):读数的 ±1.2% ±0.01m/s
现场校准:读数的 ±0.5% ±0.01m/s
精度
读数的 ± 0.5% ± 0.01m/s
重复性
读数的 ± 0.5% ± 0.01m/s
流量
数据记录器容量:>100,000 数值:所有参数,测量和诊断的汇总
通讯协议
Modbus RTU
电源
100 至 240VAC/50 至 60Hz 或 20 至 32VDC
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 可在运行过程中轻松改装
    是后续提高安全性的理想选择
    适用于在线测量出现故障的情况时维持保护功能
  • 全面的认证
    传感器、夹具和电子部件是 FMEDA 的一部分
  • 应用范围广
    传感器和测量变送器用于液体和气体的流量测量
    SIL 认证还包括 WaveInjector 技术,用于在 -190°C 至 +650°C 的极端温度下测量液体的流量
  • 重复测试简单直接
    任何时候都可以轻松进行功能测试
    自我诊断功能令人信服
  • 评估透明
    可发布 FMEDA 报告
    提供关于认证程序和范围的全部信息

文档与图纸