高压加氢的流量测量

科里奥利技术解决氢气作业的测量问题,提高其效率和精度

安全、准确地测量重型和轻型车辆的加注

氢是世界上最丰富的自然资源之一,作为一种高效和可持续的能源需求正在增长,其消耗的能源比汽油少三分之一。氢作为燃料使用时,要在 350 至 700bar 的压力下压缩,再通过类似于加油机的加气机分配给车辆储罐。除了加气需求上升,能运送高压氢燃料的卡车的需求也在增长,因为加气站可能离制氢厂较远。
氢需要在高压和/或零下温度才能保留,因此储存和加气都有困难。高准的高压科里奥利流量计可以克服这些困难,适合为轻型和重型车辆加气,尽可能降低风险,具有出色的精度和可靠性。

读取更多...
单击以继续读取 安全、准确地测量重型和轻型车辆的加注
请启用 JavaScript 以使用此网站。