优化自由基浓缩机性能,大幅提高水回收率和尾矿库使用寿命
通过测量仪表为脱水效率提供可靠的数据
自由基浓缩是在采矿业中被广泛应用于浓缩和脱水浆液的一种工艺。该工艺的正常运行在很大程度上依赖于精确的测量仪表,这些仪表可以有效监测进料密度、絮凝剂用量和底流密度等变量。传统的测量仪表在这种苛刻环境中往往会面临包括磨损、腐蚀和测量信号干扰等的各种挑战。这些挑战使测量结果不可靠,从而导致过程控制不理想,降低作业效率。幸运的是,艾默生测量仪表专为严苛的浓缩应用提供了强大的解决方案。凭借耐用的结构、先进的传感技术和智能分析功能,艾默生的测量仪表提供准确可靠的数据,助力作业人员优化自由基浓缩过程并大幅提高水回收率。