可再生柴油应用(绿色柴油)的流量测量

改善关键测量点关键在于提高用户安全性并减少维护
炼油厂 2

可靠测量实现安全要求

可再生柴油(绿色柴油)是一种生物燃料,与生物质来源生产的石化柴油燃料在化学上等性。罗斯蒙特 8800 四头涡街流量计可用于循环油测量,也适用于由循环气和新补充氢气混合的处理气体。此应用的一个主要问题是无法完全转换为可再生柴油;可再生柴油的化学过程会呈现不同的结果。需要经常检查炼油厂平衡氢气,故而测量极其关键。

另外,污染物造成的积垢导致无法使用导压管,它频繁堵塞需要大量维护。因此其危害性和安全性问题需要可靠的解决方案。罗斯蒙特 8800 四头涡街流量计能满足安全要求,泄漏点少、无堵塞设计提高可靠性,还能进行冗余流量测量。

读取更多...
单击以继续读取 可靠测量实现安全要求
请启用 JavaScript 以使用此网站。