无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8800-Quad-Vortex

罗斯蒙特™ 8800 四头涡街流量计

产品描述

罗斯蒙特 8800 四涡街流量计带有一个用于过程控制的第四个集成变送器,可提供最终的冗余流量测量解决方案,以便采用三取二的表决方式防止误跳闸。8800 四头涡街流量计具有出色的稳定性,采用无垫圈、无堵塞型仪表表体,可消除潜在的泄露点,提高可用性,减少意外停机。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
流量计精度
流体体积率 ± 0.65%
气体和蒸汽体积率 ± 1%
量程比
15:1
输出
4-20mA,基于 HART® 或 7
4-20mA,基于 HART® 5 或 7 和可调脉冲输出
FOUNDATION 现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块、1 个积分器功能块和 1 个 PID 功能块
带设备状态和 4 个变量的 Modbus RS-485
接液材料
不锈钢;316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
双相 UNS S32760 和 6A
有关其它接液材料,请咨询厂家
法兰选项
ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
法兰面有多重朝向
有关其它法兰规格,请咨询厂家
操作温度
-330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C)
管径
2" 至 14" (50 至 350mm)

特点

  • 双泄流杆、四重传感器和传感元件以及四重变送器的组态为冗余流量测量提供了专业的解决方案
  • 通过 IEC 61508 认证,可用于最高 SIL 3 及 2oo3 表决的安全仪表系统
  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行在线更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性,降低了维护成本并减少了潜在泄漏点
  • 关键过程阀门(CPA 选项)允许用户验证二级安全壳的完整性,提供了更加出色的安全保障
  • 通过质量平衡传感器实现抗振,并通过视觉过滤功能对数字信号进行自适应处理
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 所有传感器/变送器配对均经过独立标定,并赋予一个被称为参考 k 因子的唯一标定编号

文档与图纸