发酵罐中的废谷物、啤酒花、残渣和废酵母是酿酒过程中的主要残留物。酿酒商每生产一升啤酒,就可能产生高达 0.2kg 的废谷物 (BSG)残渣。而我们该如何降低废谷物对环境的影响呢——这取决于废酵母的回收率与处置方法。当地农民和食品生产商可以将废谷物重新利用,减少酿酒商的环境足迹,同时创造循环经济。同时,酿酒商也可将先进的流量测量设备安装在发酵罐后以提高废酵母的回收率。
ELITE 科里奥利流量计能为液体、气体和多相流体提供出色的流量和密度测量,专为提供准确、可重复的流量测量而设计,可满足您在极端挑战性环境和应用下的测量要求。
1600 变送器设计紧凑轻巧,可轻松集成本地以太网连接和以太网供电。一套强大的软件解决方案,即便在更具挑战性的应用中也能安心测量,掌握宝贵的过程信息。数据历史库功能可在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。
罗斯蒙特 8721 卫生型电磁流量计传感器采用全焊仪表表体,专为需要安全、卫生和可靠性能的食品、饮料和生命科学应用而设计。所有接触面均由符合 3A 标准的 FDA 认证材质制成。此外,8721 还提供各种卫生型过程连接件,配有易于检修的过程垫圈,便于检查和维护。
凭借卓越性能,罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器可在最关键应用中提供高度精确、稳定的测量。 双室变送器外壳将内部电子器件与外部环境相隔离,使湿气和其他污染物无法进入内部。 此外,先进的诊断功能和直观的本地操作员界面(玻璃护盖)让操作员可以无比细致地了解过程并更好地进行管理。 该款变送器可以一体化安装,也可以分体安装,其安装、维护、校验过程都非常简便。