无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8721

罗斯蒙特 8721 卫生型电磁流量计传感器

产品描述

罗斯蒙特 8721 卫生型电磁流量计传感器采用全焊仪表表体,特别设计用于食品、饮料与生命科学应用,具备安全、卫生与可靠的性能。 所有接触面均使用 FDA 批准的材质制造,设计符合 3A 和 EHEDG 标准。 此外,8721 提供多种卫生型过程连接件,配有易于检修的过程垫圈,便于检查和维护。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.25% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时保证 0.5%
口径
½-4 英寸(15-100 毫米)
衬里材料
PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂,
其他材料请咨询厂商
过程连接件
Tri-Clamp® 卫生级接头
IDF 卫生级接头(螺旋式)
焊接短管
DIN 11851(英制与米制)
DIN 11864 (-1 与 -2 A 型)
SMS 1145
DEN US 50 焊接短管
产品认证
3-A、EHEDG Type EL、PMO (M-b-350)
通用性
与 8700 系列的所有变送器兼容
与以下传统变送器兼容:8712D、8712C、8732C、8742C

特点

  • 轻型紧凑的不锈钢设计,安装简便
  • 凭借包括 EHEDG 认证的 3-A 表面处理在内的 FDA 批准材料,可用于 A 级牛奶加工
  • 全焊仪表表体设计,满足卫生应用的安全性
  • 传感器为 CIP/SIP 可清洁型,传感器内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的阶跃变化。
  • 配备大量可用卫生过程连接件,几乎满足任何要求
  • 可方便触及的过程垫圈,更有助于检测和维护
  • 无阻碍设计,没有任何运功部件及其维护和维修的需要,降低成本,提高效率

文档与图纸