藻蛋白生产中的 pH 值测量

控制 pH 值以优化蛋白质产量
藻蛋白生产中的 pH 值测量

可辅助精准测量 pH 值的防覆盖层

藻胶是提取自巨藻的一种蛋白质,广泛应用于冰淇淋、蛋黄酱、宠物食品等生产中。从巨藻中提取藻胶分为两步:首先在 pH 值为 12.5 的环境中分解巨藻,然后将混合物酸化至 1.2-1.5 的 pH 值,析出并分离其中的藻胶。要保证更多的产量,就必须小心控制酸化的过程。当 pH 值降到 0.9 以下时,藻胶中的有效成分将被破坏。当 pH 值高于 2 时,藻胶则无法全部析出。在析出阶段,厚重的混合物浆液可能会覆盖测量 pH 值的玻璃电极。而通过使用 Rosemount™ 396P 这类带有防覆盖层的 pH 值传感器(带罩头部或扁平玻璃电极),则可以成功测量 pH 值。

读取更多...
单击以继续读取 可辅助精准测量 pH 值的防覆盖层
请启用 JavaScript 以使用此网站。