“海上平台注入井的非侵入式气体流量测量”
利用非侵入式超声波技术变革海上平台注入井的气体流量测量方法
“在注气作业期间,气体会被泵送到地下深处的储层中。随后,这些气体会扩散并增加油井内的压力。这种增压有利于操作人员从油藏中开采出更多的石油,也正因如此,注气被视为一项压力维持程序。而如何使操作员了解注气过程中的用气量对于优化过程和确保安全而言极为关键。因此,流量测量至关重要。高达 300 巴的极端过程压力以及与之相关的恶劣环境条件使得这一工况颇具挑战性,尤其是对于湿式仪表而言,因此需要一种可靠、免维护的流量测量解决方案。”
FLUXUS G736 气体流量计将精密的数字信号处理技术与非侵入式超声波技术的公认优势相结合:安装简单、可改装设计、精度高且性能出色。当 4 个超声波传感器在反射模式下运行时,8 条相互独立的超声波路径穿过气态介质,由此提供多达 4 个管段面的优质流量平均值。在这种配置下,G736 流量计可以均衡错流剖面效应,并在上游直管与弯管、弯头或其他相邻仪表距离不足造成流量干扰的不理想安装位置实现最佳的非侵入式流量补偿。
Flexim FLUXUS G721 是超声波外夹式气体体积和质量流量测量领域取得的一项技术突破。FLUXUS G721 超声波外夹式气体流量计采用精密的信号过滤器,处理能力比以往更快,测量算法先进,是用于不同工业应用甚至是苛刻应用的测量解决方案标杆。这款流量计可自动适应相应的测量条件,并对光束散射和结构噪声等流量曲线的干扰进行补偿,使测量更准确可靠。测量周期极短,可对高度动态过程进行精确的实时监测。