无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 非侵入式超声波气体流量测量

产品描述

Flexim FLUXUS G721 是超声波外夹式气体体积和质量流量测量领域取得的一项技术突破。FLUXUS G721 超声波外夹式气体流量计采用精密的信号过滤器,处理能力比以往更快,测量算法先进,是用于不同工业应用甚至是苛刻应用的测量解决方案标杆。这款流量计可自动适应相应的测量条件,并对光束散射和结构噪声等流量曲线的干扰进行补偿,使测量更准确可靠。测量周期短,可以实时准确地监测高度动态过程。

流体类型
所有气体
精度
测量系统的不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s (±0.02 ft/s)
测量点的不确定度(体积流量):读数的 ±1% 至 2% ±0.005 m/s (±0.02 ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s (0.02 ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 35 m/s(0.03 至 115 ft/s),具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
PESO
KOSHA
电源
100-230VAC
24VDC
12VDC
管道尺寸
7 至 1600 mm(0.28 至 63 in)
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 +240°C(-40 至 +464°F)/WI:-200 至 +630°C(-328 至 +1166°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/开关量
电压
输入
温度
4-20mA 有源/无源
开关量
电压
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 经认证可在危险区域内操作(经过 FMc I 级 2类、ATEX、IECEx 2 区认证)
  • 可靠的湿气测量(LVF 高达 5%)
  • 操作安全性高,没有泄漏风险
  • 不受管道材质、壁厚以及内部压力的影响
  • 测量读数准确且可重复 — 即使在低流量下(高调节比)也不例外
  • 与接液仪器相比,成本效益高
  • 每个测量系统都进行了内部预校准(可根据国家标准追溯),并附有校准数据证书
  • 匹配的传感器、集成的温度补偿(根据 ANSI/ASME MFC-5.1-2011 规定)和数字信号处理功能保证了高零点稳定性和无漂移测量读数
  • FlexSpring 固定安装装置采用独特的耦合垫进行永久耦合,在剧烈振动的管道上也能保证持久的接触压力
  • 双向通讯以及远程参数化和诊断功能
  • 支持对过工艺流程的全面监测,以及对关键操作的监督和控制
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸