硫酸浓度和流量测量
测量流入热回收系统(HRS 塔)的两根管道上的硫酸流量和浓度
在化肥生产中,为提高能效并减少碳足迹,可集成先进的热回收系统(HRS)进行硫酸处理。此项创新可以回收放热反应的热量,产生大量蒸汽和电力,同时节约海水。对进入 HRS 的硫酸关键流量和浓度进行测量,需要精确、且没有维护需求的解决方案,从而避免代价高昂的停车并实现更安全、高效的运行。
Flexim PIOX S721 液体质量流量计通过安装在管道外侧的外夹式超声波传感器确定液体的质量流量。当物质和过程对安全性和可靠性的要求较高时,非侵入式技术是首选系统。PIOX S 利用声速和温度测量值动态推断流体的密度,因此可用于测量不同品质液体的质量流量。在酸或苏打水等二元液体中,声速与浓度和密度成固定比例。这款数字质量流量计可测量声速,从而确定管道内介质的密度和浓度。