大型游轮
一体化游艇解决方案,确保乘客和船员安全。
游轮横穿世界上最美的一些地点时,关注环境合规性、适当的旅客荷载和对周围海域的保护对您来说都至为重要。 兼备安全功能性和控制和过程监控,艾默生解决方案可以确保船员能够在出现任何异常之前,及时采取预防对策。
系统通过直观和灵活的用户界面,让您全面了解船舶上的不同任务。 系统架构支持任何子系统组合,如燃油管理系统、油罐液位计量系统、阀门远程控制系统和辅助测量系统。
燃料测量是影响船舶总体燃料效率的重要参数。 所有应用均要求高精度和高可靠性测量性能,可让您严格控制和管理燃料消耗,从而节省成本、降低排放。 将燃料测量与现有油罐和流量测量相结合,获得出色的燃料完整性,防止盗用或掺假。 快速数据流将获得最新的船队能源基线和实时数据,实现深入了解和高效规划。
VRC 系统使用生物降解油,确保港口和景观的海洋环境保护
电动液压解决方案采用紧凑设计,所需空间极少,堪称游轮的理想选择。 此解决方案无需使用液压管道,您将通过选择该解决方案来降低安装成本。 可将系统轻松集成到船舶的消防区设计中。 采用稳固安装或安装在舱壁上的执行机构和手动泵进行手动使用,实现应急操作。 所有这些功能保证了载客游轮的高安全等级要求。
测量压载舱和油罐辅助设备的液位时,可采用不同技术,如电气系统和油罐液位变送器。 这些解决方案为您提供灵活性和定制系统,满足不同消防区域内的冗余和分区要求。
报警装置可置于工作站以及住宿和公共区的报警面板上。 报警监控系统十分灵活,可通过设置在给定位置启动报警指示,确保正确的可视化和处理。 包括大量高级报警管理功能,如,分组、过滤和展示,确保及时正确的报警指示,易于获取和处理。
报警监控系统(AMS)可作为独立解决方案安装,或是完全嵌入到控制和监控系统(ICMS)中。
各种辅助测量和子系统可连接并植入到集成控制和监控系统中。 这将为您的操作人员提供有利时机,进行规划、监控和对干扰运行的中断做出反应