您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
使用双雷达解决方案以绝对精度测量和报告贸易交接情况,从而提高可靠性。
罗斯蒙特贸易交接系统基于艾默生广泛使用的溢出控制技术设计,是行业中精确可靠的财务测量系统。 双雷达解决方案使用单导波管和天线,提供精准的数据和不中断的系统运行。
了解更多罗斯蒙特贸易交接系统信息
想了解更多艾默生船舶信息吗?
壳牌公司使用罗斯蒙特CMS制造了世界上第一艘浮式液化天然气生产船
F.T.Everard 安装艾默生全自动的船舶储罐管理系统时,安全是第一要务
实现无忧货物作业的8种方式
贸易交接测量
当您需要高度精确的 LNG 测量和符合海洋法规的解决方案时,雷达贸易交接系统是极佳选择。 您有一个值得信赖的系统,甚至可在恶劣海洋条件下提供财务交易的精确数据。
贸易交接计算与报告
液位计量系统可进行装载与卸载量计算,确保货物的财政转移。 贸易交接报告功能可让您根据您的合同生成定制的计算和报告。
溢出控制
罗斯蒙特溢流控制系统的核心是溢出报警液位计。 该本质安全液位计包括一个带有传感器的天线和电子盒,传感器用于发送和接收雷达信号,电子盒用于处理信号。 当罐内液面达到高液位时,OFC 系统发出及时警报。