无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Damcos-P-Damcos LPU

Damcos™ 本地电源设备 - LPU

产品描述

Damcos 本地电源设备(LPU)提供广泛的远程功能,其海上性能已经验证,让您对操作更为自信。这款耐用的设备是我们远程阀门控制电液系统的一部分。LPU 专为舱壁安装或在所有 Damcos 执行机构上直接安装而特别设计。其设计坚固而紧凑,且可靠性经成千上万船舶作业验证,可安全应用于所有船舶行业等级。

最大运行时间
根据环境温度,最长可达 10 分钟(最大 25% 占空比)
外壳防护等级
IP 68 - 详情请参阅产品样本。
环境温度
-5°C 至 70°C(按要求 -25°C 至 70°C)
重量
根据类型重 18 至 26 Kg
储罐容量
根据要求 120 至 930 mL
电缆密封套
根据配置 1 至 5
结构材料
GGG40 – 更多详情参见产品数据表

特点

  • Damcos™ LPU 拥有以下不同的配置,每种配置都有不同的控制选项,如,硬线(电源)和/或总线控制:1)干燥 - 标准配置,2)甲板 - 标准配置,3)可浸式 -运行长达 70m, 最长可达 7 天,4)EEX - 高温温度监测器
  • 本地 LPU 手动泵安装选项
  • Damcos LPU 适用于所有 Damcos 执行机构
  • 易于排气和充油
  • 可调节流量范围 250 - 1000 ml/min。
  • 自动泵可降低能耗
  • 设计及外壳坚固耐用,适于在恶劣海洋条件下工作
  • 满足所有重要行业类别标准要求
  • LPU 是电液阀门远程控制系统必不可少的一部分

文档与图纸