ind-rmt-en-bulk_carrier-h003

散装货轮

经济节约的散装货轮解决方案 - 液位计量、燃料管理、集成控制与监控。

散装货运成本效益

减少对煤和铁的需求是散装货运业的一大难题 - 这是散装货轮总货物运输最大的成本组成。 散装货运公司在竭力降低成本,以维护利益,很大程度上,这必然有赖于低维护成本、高容错性的经济节约的系统和解决方案。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

读取更多...
单击以继续读取 散装货运成本效益

现行解决方案

  • 便于快速轻松学习的直观用户界面
  • 通过完整且精确的吃水差、列表和草图读数增强安全性

集成控制和监控系统是一项具有成本效益的解决方案,可根据散装货船的具体需求实现模块化和扩展。轻松添加子系统功能为灵活的定制系统带来升级的可能。


了解更多关于集成控制和监控系统的信息 >>

  • 通过阀门远程控制系统实现对压舱物、舱底和油罐辅助设备内流体流量的控制

电动液压解决方案采用紧凑设计,所需空间极少,堪称散装货船的理想选择。此解决方案无需使用液压管道,您将通过选择该解决方案来降低安装成本。您可以选择需要更少布线、更少 I/O 模块和较小接口机柜的 BUS 选项来进一步优化成本。


了解更多关于阀门远程控制系统的信息 >>

  • 成本效益高 - 维护时间少
  • 轻松实现 - 远程维护和故障排除
  • 各类油罐液位测量技术 - 具有出色的灵活性

测量压载舱和油罐辅助设备的液位时,可采用不同技术,如电气系统、电压传感器和油罐液位变送器。


了解更多关于油罐液位计系统的信息>>

  • 利用燃料消耗测量来管理燃料成本
  • 利用经认证的燃料库测量防止盗用和掺假。
  • 轻松高效的燃料切换过程,符合 ECA 标准。

为了增加船队的成本效益,拥有燃料管理系统和船进港通讯的结合功能非常重要。这可以提供整个船队的完整情况概览,可以极大地帮助您做出最具经济效益的决策。


阅读关于燃料管理系统的信息 >>

报警监控系统

  • 高级报警过滤和分布,可在正确位置和相关情况下使用报警指示
  • 一体化视听通知,使船长及值班工程师等船上所有工作人员受益

报警监控系统十分灵活,可通过设置在给定位置(如工作站、住宿或公共区域的报警面板)启动报警指示,确保正确的可视化。


了解更多关于报警监控系统的信息 >>

  • 集成和接口连接到许多不同的变送器和子系统,扩大运行监控范围。
  • 自定义船舶的具体要求范围。

各种辅助测量和子系统可连接并植入到集成控制和监控系统中。这将为您的操作人员提供有利时机,进行规划、监控和对干扰运行的中断做出反应。


了解更多关于辅助测量系统的信息 >>

请启用 JavaScript 以使用此网站。