集成控制和监测系统
机载子系统的自动化平台,具有控制、监测和报警功能,以实现持续运行。
集成控制和监测系统通过直观的用户界面,让您全面了解船舶上的不同任务。 此系统是涵盖船上所有子系统的船舶平台,具有保证连续运行和船员、船只安全所需的监测、控制和报警功能。
ICMS 支持各种辅助测量,以便与其他子系统一起使用。 辅助测量,包括温度、流量和压力等参数。 连接性包括标准现场总线、模拟和数字 I/O 以及基于以太网的传感器和变送器,按照您的具体要求进行定制。
能源基线概览和准确的当前燃油消耗
广泛记录详细消耗数据,方便进一步分析
与发动机扭矩和主轴转速(每分钟转速)测量集成
将燃料测量与现有油罐和流量测量相结合,获得出色的燃料完整性,防止盗用和掺假。 快速数据流将获得最新的舰队能源基线和实时数据,实现深入了解和高效规划。
我们的 ICMS 系统中的一体式油罐管理功能采用了油罐和流量可视化的异常液位监测,可确保完美的流体管理。
装货和卸货时监督和控制货物对于确保安全高效的货物作业十分重要。 利用 ICMS 系统的油罐管理功能,您可以通过十分准确且可靠的油罐雷达计量控制所有油舱。
通过集成式油罐管理功能,您可以访问趋势和性能监测,确保所有信息被安全地捕获和显示,以便进一步分析。 高级告警过滤和分布可在正确位置和相关情况下使用告警指示。