液化天然气运输船
拥有更高准确度的液化天然气运输船、贸易交接解决方案,实现更安全的操作。
多种多样的子系统,例如基于贸易交接的可靠液化天然气雷达和应急设备备用高级安全功能,可以保护您的液化天然气运输船,避免出现船上危险情况。为了确保愈加严格的安全和环境监管要求的合规性,这些解决方案对于液化天然气运输船来说必不可少。艾默生液化天然气解决方案广泛应用于世界各地,久经考验,不仅可以确保高盈利率和可靠操作,而且确保安全性。
当您需要高度准确的液化天然气测量和符合海洋法规和国际贸易交接标准的解决方案时,雷达贸易交接系统是更好的选择。您有一个值得信赖的系统,甚至可在恶劣海洋条件下提供财务交易的准确数据。
燃料测量是影响船舶总体燃料效率的重要参数。所有应用均要求高精度和高可靠性测量性能,可让您严格控制和管理燃料消耗,从而节省成本、降低排放。将燃料测量与现有油罐和流量测量相结合,获得出色的燃料完整性,防止盗用或掺假。快速数据流将获得最新的船队能源基线和实时数据,实现深入了解和高效规划。
阅读关于燃料管理系统的信息 >>
在运输液化天然气时,保证高安全等级十分重要,这也是阀门远程控制系统的主要目标。冗余指示器、电源单元和我们受专利保护的紧急停机 (ESD) 功能可确保满足液化天然气运输船上的安全要求。
阅读关于阀门远程控制系统的信息 >>
测量压载舱和油罐辅助设备的液位时,可采用不同技术,如电力气动系统、电压传感器和油罐液位变送器。
阅读关于储罐液位计量系统的信息 >>