集装箱船
可靠、紧凑、维护量低的集装箱船,可根据您的应用调整大小
随着 TEU 的不断增加,船舶设计的趋势是越来越大。 为了保证运输的盈利性,许多船舶建造都专注于增大运货空间,留给设备的空间越来越少。 若您需要紧凑、灵活的解决方案,艾默生的创新海上系统将会是不二之选..
集成控制和监控系统是一项具有成本效益的解决方案,可根据集装箱船的具体需求实现模块化和扩展。 轻松添加子系统功能为灵活的定制系统带来升级的可能。
燃料测量是影响船舶总体燃料效率的重要参数。 所有应用均要求高精度和高可靠性测量性能,可让您严格控制和管理燃料消耗,从而节省成本、降低排放。 将燃料测量与现有油罐和流量测量相结合,获得出色的燃料完整性,防止盗用或掺假。 快速数据流将获得最新的船队能源基线和实时数据,实现深入了解和高效规划。
电动液压解决方案采用紧凑设计,所需空间极少,堪称集装箱船的理想选择。 此解决方案无需使用液压管道,您将通过选择该解决方案来降低安装成本。 您可以选择需要更少布线、更少 I/O 模块和较小接口机柜的 BUS 选项来进一步优化成本。
测量压载舱和油罐辅助设备的液位时,可采用不同技术,如电力气动系统、电压传感器和油罐液位变送器。
报警监控系统十分灵活,可通过设置在给定位置(如工作站、住宿或公共区域的报警面板)启动报警指示,确保正确的可视化。
各种辅助测量和子系统可连接并植入到集成控制和监控系统中。 这将为您的操作人员提供有利时机,进行规划、监控和对干扰运行的中断做出反应。