Floor To Cloud™ – 自动化的未来
了解实时工厂自动化控制如何助力实现业务转型。
您每天都面临挑战,这些挑战让您难以发挥机器、生产线和工厂的真正潜力。为了优化制造流程、提高操作设备的效率并实现可持续性目标,您需要换种方式考虑自动化。采用 Floor To Cloud 自动化方法可让您的员工获得以数据为导向的见解,从而能够直面这些挑战。
联系我们安排个性化演示。
全球总排放量的四分之一来自工业过程。工业领域迫切需要实现净零目标并实施可靠的可持续发展战略。然而,对于许多制造商而言,优化能耗是一项重大挑战:
- 通常,工厂用电量的 20-30% 用于制造压缩空气。
- 制造的压缩空气通常会有多达 30% 因泄漏而浪费。
- 食品与饮料生产商通常将大约 30% 的公用事业成本用于就地清洁操作。
- 同时,他们也会在两次生产转换之间浪费不少时间,并且还要在人工报告方面花费 2 万至 4 万美元的人工成本。
艾默生将通过多媒体监控解决方案帮助您应对这一关键挑战。我们的产品可监控制造业中的所有相关介质。具有集成分析功能的边缘控制器通过开放通讯协议连接到各种先进仪表和传感器,能够整合各种数据并将其可视化,从而实现对压缩空气、气体、水、蒸汽和电力消耗情况的监测、分析和趋势预测。您可以即时获取可操作的见解,从而最大限度地提高运营效率、产能和可持续性。
我们来演示一下如何通过 Floor to Cloud 监测生产和公用设施。
艾默生压缩空气管理器
艾默生压缩空气管理器是一种即用式监测和分析解决方案,可帮助您查看机器、生产线或跨多个站点的压缩空气与气体消耗,并进行基准测量。
Afag 抓取解决方案
Afag 高品质抓取产品组合包括线性执行器、旋转执行器、夹爪和旋转夹爪。
Movicon 软件
创新而灵活的软件解决方案,用于在广阔的地理区域监督和分析您工厂的整体设备效率。
PACSystems 边缘设备
边缘计算能处理来自任何来源的数据,并提供操作员可立即访问的实时洞察和机器学习。
AVENTICS 空气流量传感器
用于监测气动系统内空气消耗情况的传感器,可以快速干预泄漏、减少停机时间,并降低能耗。
AVENTICS 压力传感器
集电子精确度、简洁菜单导航和多种功能于一身的电子压力传感器,为您带来良好的用户体验。
AVENTICS 阀门系统
艾默生的阀门系统具备适应能力且品质不俗,能够满足非常严格的功能性和连接性要求。
搭载集成 OPC UA 的 AVENTICS 现场总线电子部件
支持 IIoT 的现场总线电子部件可确保您的电子和气动系统解决方案(包括用于指定部件的 I/O-Link)能够适应未来发展。
必能信 GSX-E1 超声波焊接设备
先进、直观且灵活的连接解决方案,旨在优化并确保焊接质量,帮助您在时间周期内完成项目,并实现预期的投资回报率。
设备劣质、意外停机和缺乏性能洞察力等问题会对您整个工厂/机器的可用性、性能和品质产生负面影响,导致您失去竞争力。优化运营和提高设备效率对每个制造工厂来说都至关重要。
但市场环境日新月异,您还必须能够应对未来的数字化和自动化挑战。艾默生的专家将演示如何通过我们的以下产品提高每台机器的 OEE,从而提高盈利能力和竞争力:
- 智能传感器,可通过边缘设备解锁被困数据,在云中进行分析并提供见解
- 高级控制装置,可确保机器性能达到最优
- 灵活精确的电动线性运动解决方案,可尽可能地提高产能和灵活性
- 进料和抓取解决方案,可提高生产灵活性和过程可靠性。
OEE 提高 5-10% 对您的业务意味着什么?欢迎来参观我们的展台,我们来谈谈。
艾默生压缩空气管理器
艾默生压缩空气管理器是一种即用式监测和分析解决方案,可帮助您查看机器、生产线或跨多个站点的压缩空气与气体消耗,并进行基准测量。
Afag 抓取解决方案
Afag 高品质抓取产品组合包括线性执行器、旋转执行器、夹爪和旋转夹爪。
Afag 进料解决方案
Afag 产品组合涵盖久经考验的振动盘式进料器、振动线性进料器、加注装置以及高度创新的灵活进料技术。
Movicon 软件
创新而灵活的软件解决方案,用于在广阔的地理区域监督和分析您工厂的整体设备效率。
PACSystems 边缘设备
边缘计算能处理来自任何来源的数据,并提供操作员可立即访问的实时洞察和机器学习。
PACSystems 人机界面
灵活的 HMI 以更智能的方法对数据进行可视化,并获取关键洞察力。
AVENTICS 空气流量传感器
用于监测气动系统内空气消耗情况的传感器,可以快速干预泄漏、减少停机时间,并降低能耗。
AVENTICS 阀门系统
艾默生的阀门系统具备适应能力且品质不俗,能够满足非常严格的功能性和连接性要求。
必能信 GSX-E1 超声波焊接设备
先进、直观且灵活的连接解决方案,旨在优化并确保焊接质量,帮助您在时间周期内完成项目,并实现预期的投资回报率。
在竞争激烈的市场中,您需要以更低的成本取得更高的收益。劳动力短缺,吸引并培养具有一技之长的人才以建设未来工厂充满挑战性。
若要取得成功,不仅需要完成数字化转型并充分发挥数据驱动型自动化与决策的价值,还有赖于选择正确的自动化供应商。
无论您处于数字化转型旅程的哪个阶段,艾默生专家随时可以助您一臂之力。我们将提供合适的工具、技术和产品,与您合作,确保组态和调试工作顺利完成。我们还将为您的员工提供一系列工具,帮助他们在整合 IT 和 OT 功能的同时,以更少的投入完成更多工作,进而达到产能基准。
您能想象您的业务再也不需要人工检查会怎样吗?欢迎来参观我们的展台,我们来谈谈该从哪里开始。
艾默生压缩空气管理器
艾默生压缩空气管理器是一种即用式监测和分析解决方案,可帮助您查看机器、生产线或跨多个站点的压缩空气与气体消耗,并进行基准测量。
Afag 抓取解决方案
Afag 高品质抓取产品组合包括线性执行器、旋转执行器、夹爪和旋转夹爪。
Afag 进料解决方案
Afag 产品组合涵盖久经考验的振动盘式进料器、振动线性进料器、加注装置以及高度创新的灵活进料技术。
PACSystems 边缘设备
边缘计算能处理来自任何来源的数据,并提供操作员可立即访问的实时洞察和机器学习。
PACSystems 可编程自动化控制器
可满足大多数开放行业标准的紧凑型控制器,采用坚固耐用的设计,在恶劣环境中依旧性能出色。
AVENTICS 空气流量传感器
用于监测气动系统内空气消耗情况的传感器,可以快速干预泄漏、减少停机时间,并降低能耗。
AVENTICS 阀门系统
艾默生的阀门系统具备适应能力且品质不俗,能够满足非常严格的功能性和连接性要求。
制造商需要能够提高能效和节约成本的高性能解决方案。通过顺应混合电动气动系统的趋势,您可以优化您的业务并在快速发展的行业中保持领先地位。
艾默生的电动线性执行器、灵活进料解决方案、种类丰富的抓取技术以及运动控制产品组合具有一系列优势,可彻底改变您的运营:
- 精确、强大的线性运动:我们的技术提供必不可少的线性运动控制解决方案,可实现精确且强大的线性运动,从而确保生产的统一性和一致性。
- 可靠性和准确性:我们先进的机器自动化解决方案可最大限度地提高可靠性和准确性,从而能够保证理想的生产结果。
- 快速生产转换的灵活性:我们的系统能够快速转换产品线,这意味着生产批次更短、机器利用率更高,从而让您能够针对市场需求进行快速调整。
- 降低能源成本:我们的解决方案在设计时就非常注重能效,能够帮助您降低能源成本并达到可持续性发展基准。
借助我们的混合电动气动解决方案,您可以在充满挑战的市场中保持竞争力,比竞争对手领先一步。准备好做出转变了吗?
AVENTICS 活塞杆式电动执行机构
高效、多功能且高性能的解决方案,可提高负荷能力、精度和可靠性,适用于多种应用。
Afag 抓取解决方案
Afag 高品质抓取产品组合包括线性执行器、旋转执行器、夹爪和旋转夹爪。
Afag 进料解决方案
Afag 产品组合涵盖久经考验的振动盘式进料器、振动线性进料器、加注装置以及高度创新的灵活进料技术。
PACSystems 伺服解决方案
用于高级机器自动化的集成运动和机器逻辑解决方案;包括运动控制器、伺服电机和驱动器以及配置软件。
PACSystems 可编程自动化控制器
可满足大多数开放行业标准的紧凑型控制器,采用坚固耐用的设计,在恶劣环境中依旧性能出色。
必能信 GSX-E1 超声波焊接设备
先进、直观且灵活的连接解决方案,旨在优化并确保焊接质量,帮助您在时间周期内完成项目,并实现预期的投资回报率。