无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SPRA

AVENTICS™ SPRA 系列活塞杆式电动执行器

产品描述

AVENTICS SPRA 系列活塞杆式电动执行器非常适合用于执行快速、强大的线性运动。它们灵活、准确且节能,有助于提高可持续性,降低总拥有成本 (TCO)。SPRA 系列采用模块化概念,能够轻松连接到您选择的电机和控制系统,节省设计和编程的时间及成本。SPRA 符合 ISO 15552 标准,使用 IP54S 密封系统等高品质材料,即使是在恶劣工况下也能够保持高可靠性。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共108条)
:
标准
ISO 15552
最大动态轴向力
82kN
最大静态轴向力
82kN
动态负载能力
106kN
最大线性速度
1m/s
最大加速度
12m/s²
占空比
高达 100%
螺杆类型
丝杠、滚珠丝杠或滚柱丝杠
最大行程
2000mm
高效
高达 86%
防护等级
IP54S

特点

  • 多位置、高准确度、高可重复性
  • 可选尺寸:32、40、63 和 100
  • 采用三种不同的丝杠技术,产品用途广泛,可满足各种应用要求
  • 电缸可灵活地安装,符合 ISO 15552 标准,兼容多种附件
  • 通过互联的在线工具和组态工具,轻松选择和定制您的电动执行器解决方案

文档与图纸