您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生坚固耐用,灵活的 HMI 以更智能的方法对数据进行可视化,并获取关键洞察力。
工业操作员必须能够快速访问数据,以在工业环境中作出重要的业务决策。艾默生的人机界面 (HMI),即模块化触摸屏设备和屏幕,结合了消费级产品的易用性和严苛环境所需的性能要求。我们的产品范围极为广泛,从仅限浏览器使用的 Web Panel 到配有直观的用于控制和自定义界面的工业级设备,无论您有各种业务需求,都能找到一种 HMI 解决方案。
当没有时间停机时。
QuickPanel+ 触摸屏
该操作员界面提供高性能的控制、可视化和历史数据库功能。
工业监视器
这一系列坚固耐用且可互换的多点触控监视器能够降低维护成本并提高灵活性。
Panel PC
这些坚固耐用的模块化触摸屏监控器专为用于各种严苛的工业环境而设计。
工业 Web Panel 面板
高性能的模块化屏幕可以在工业环境和恶劣环境中与 Web 托管的应用相连接。
加入 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。