工业 Web Panel面板
艾默生的工业 web 面板提高了视觉清晰度,而且数据访问更快更优质。
艾默生的 web panel面板采用光学贴合屏幕,可消除折射并提高 20% 的视觉清晰度,从而突出您的数据。这些模块化的多点触摸投射屏幕可以运行于恶劣环境,而且它们是电容屏,因此操作员穿戴了个人防护设备也可以使用。它很好地结合了消费级技术和环境所要求的耐用性。
RXi Web Panel面板产品线采用宽屏设计,尺寸范围从7英寸至24英寸,其中在7英寸到15英寸产品线范围内,既可选择室内屏幕也可选择室外阳光下可读屏幕。便于更换屏幕,享受增强的连接性和显示技术,旨在积极提高用户体验。RXi Web Panel面板产品线的屏幕具有防尘、防潮和防水直接喷溅的特性,因此应用广泛,可满足各种用户的需求。