工业监视器
艾默生的工业监视器提高了视觉清晰度,而且数据访问更快更清楚。
我们的工业监视器将消费级易用性和工业级耐用性相结合。我们的模块化光学贴合屏幕消除了折射,视觉清晰度比传统设备高 20%。菊花链方式连接多个监视器选项,使操作员无需使用分离器连接数个监视器,简化了计算结构。 这些电容式多点触摸投射屏最终具备了智能手机般的易用性,同时可以承受恶劣的工业环境。
RXi 工业显示器产品线提供从7英寸至24英寸的宽屏格式选择,另外12英寸到 15英寸的型号可以有户外的阳光下可读屏选项。该单元的模块化特性使您能够灵活配置 RXi 工业显示器,多数据流传输的菊花链连接方式改善了您的结构连接样式。操作员可以使用电容式多点触摸投射屏这一降低成本的高性能平台进行更智能的决策。