Panel PC
艾默生的 Panel PC 可在极端工业环境和温度下进行高性能计算。
想要在以结果为导向的领域中获得成功,就需要更迅速而精简地运行,并不断提高连接数据的紧密度。为帮助客户,艾默生创造了独特的工业显示体验。我们的 RXi Panel PC 产品组合提供灵活的性能驱动计算设备,内置强大的计算能力,内存更大,而且整个产品系列拥有一致的良好体验。
RXi Panel PC 产品组合兼具模块化和灵活性特点,可根据您的需求定制,该系列产品内置双核 1.0 GHz 处理器或四核 1.2GHz 处理器,具有 4GB 或 8GM DDR3 RAM,性能卓越。RXi – Panel PC 采用 Windows 10 IOT Enterprise LTSB OS 安装标准,足以满足您的软件需求。将设计、耐用性和强大能力结合在一起的超薄外形,是各种应用的明智选择。